+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    053-6950: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 053-6950
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    O-Ring Kontrol OD digunakan dalam aplikasi perapatan dengan diameter luar seal dianggap sebagai dimensi yang terpenting.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat®.

    Aplikasi:
    O-Ring Kontrol OD digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat, termasuk kopling dan adaptor ORFS (Seal Muka O-Ring, O-Ring Face Sea) dan STOR (O-Ring Ulir Lurus, Straight Thread O-Ring).

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Luar (in.): 3
    • Diameter Luar (mm): 76,2
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,07
    • Diameter Penampang Silang (mm): 1,8
    • Keterangan Material: XNBR memiliki resistansi terhadap abrasi dan goresan yang luar biasa, dan sangat cocok digunakan dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin. Material ini tidak boleh digunakan dalam aplikasi dengan putaran poros yang kontinu.
    • Material: XNBR - Nitril Terhidrogenasi
    • Pelapisan: Tidak Ada
    asphalt paver
    BG-225B, BG-230, AP-800D, BG-230D, AP-800C, BG-210B

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PM-565B, PR-1000C PM-201

    paving compactor
    CP-563C, CP-533D, CB-214C, CS-431C, CS-433C, CS-573, CB-224C, CS-563 CS-533D, PF-300B, CS-563C CB-334D, CS-583C, CS-573D, CS-583, CP-563, CP-433C, CP-533, PS-150C, CS-531, CB-434C, CB-534B, PS-360C, PF-300C, CP-563D, CB-634C, CS-563D CS-533, CP-533C, PS-300C, PS-360B, CS-533C, PS-300B, CS-531D, CB-534C, CB-434B, CS-583D, CS-573C, CB-335D, CS-531C, CB-544, CB-545, PS-150B, CS-683E, PS-200B, PF-290B, CP-663E, CS-663E

    road reclaimer
    RR-250, RR-250B, SS-250, RM-350, SM-350, RM-350B, SS-250B

    motor grader
    24H