+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    054-7915: SEAL M BESAR

    Nomor Suku Cadang: 054-7915
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Material: Karet
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 1157,48
    • Tinggi keseluruhan (mm): 29.400
    • Tipe Desain: Kanal dengan Top Bulb
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    paving compactor
    CS-44B CP-44B CCS7, CS44B, CP44B

    motor grader
    14M

    wheel-type loader
    962H, 962G II 966H, 938H, 972H, 980F, 980C, 966G II 950H, 980H, 901C, 938G II 972G II 903C, 950G II 902C

    forest products
    551, TK741, 541 2 1390, TK752, 541, 552, 552 2 TK751, 2590

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    770G OEM 770G, 772G, 777D, 777E 777B, 772G OEM