+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    054-7915: SEAL M BESAR

    Nomor Suku Cadang: 054-7915
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Material: Karet
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 1157,48
    • Tipe Desain: Kanal dengan Top Bulb
    forest products
    TK741 541 1390 TK751 541 2 2590 551 552 2 552 TK752

    motor grader
    14M

    wheel-type loader
    966H 962H 950H 950G II 972H 980H 902C 962G II 980C 966G II 901C 938H 903C 972G II 980F 938G II

    paving compactor
    CS44B CP44B CS-44B CP-44B CCS7

    off-highway truck
    777D 772G 770G OEM 770G 772G OEM 777B 777E

    integrated toolcarrier
    IT62H IT38H

    expanded mining products
    6020B