+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    061-7540: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 061-7540
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Aplikasi temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,48
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,14
    • Keterangan Material: FKM memberikan kinerja luar biasa di hampir semua aplikasi, termasuk aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, dan Biodiesel. Sebagian besar formulasi FKM tidak boleh digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. FKM efektif di temperatur tinggi, dan memiliki resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan.
    • Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
    • Material: FKM (75), FKM - Fluoroelastomer
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -40 - 350
    • Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
    • Ukuran Diameter (in.): 222
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    930 966G II 950F II 928G 926 966H 972H 990H 972G II 930R G936 972K 966F II 966M XE 972M 966G 914G 970F 993K 938G II 980G 916 980G II 972G 994K 936E 966E 990K 966C G916 928F 966F 966D 992K 966M 938G 960F 972M XE 936 980F II 966K 980F 920 966R 950F 926E 966K XE 930T 950B/950E 966L 994H 972L 936F 994F 950E 950B G926 924G 962L 950L 980C

    challenger
    MTC855 75C 85C MT865 MTC835 MTC865 65E MT855 75D 85E MT835 MTC845 75E MT845 85D 95E 75 MT700 MT800

    engine - generator set
    G3516 3406C C15 G3508 3406B 3408C 3412 G3412C 3456 XQG400 C15 I6 3408 C280-16 3406E 3306 3412C PM3456 C9 G3512 3408B G3406 C13GENSET C-12 G3412 CG137-08 C18 CG137-12 3304B 3304

    wheel-type skidder
    528 530B FB518 528B

    off-highway truck
    777C 773F 794 AC 795F XQ 793C 785C 773E 775F 775D 777E 773G OEM 775G OEM 773D 793F OEM 775G 775G LRC 777D 777F 796 AC 793D 777G 769D 785G 797F 793F XQ MT4400D AC 777B 797B 798 AC 773G LRC 771D 797 773G 789D 789C 795F AC 793F CMD 785D 793F 770 772 784C

    engine - machine
    3176C C-12

    track-type loader
    973 953K 963K 963 963D 953D

    engine - industrial
    C-12 3406B C7 C15 G3412 C32 G3406 G3516 CG137-08 C-10 3176C G3508 3456 C13 C-15 C13B G3512 C11 3406C SBF214 3406 CG137-12 C27 C-16 C18 3176B 3196 SUF557 G3408 3406E CPT372 C280-16 HT400 SPF343 G3408C 3126B SPF343C

    articulated dump truck
    D350D D250B 735C D30D D300E 740 740 GC D300B D30C 740B 735B 740C 745 745C D300D D400E D350C D350E D25C 725 D250E II D25D D300E II D250E D350E II D35C 730 D250D D20D

    road reclaimer
    RM-350 SS-250 RM-250C SS-250B RR-250B SM-350 RR-250 RM-350B

    motor grader
    24 140H 163H 143H 14H 16H NA 16G 160H 16H

    wheeled excavator
    M320 M315 M316C M318C MH M322C M318C W345B II M315C M318

    underground articulated truck
    AD55 AD55B AD60 AD45B

    excavator
    365B 345B L 385C 345B 365C 345B II 385B 5090B 385C L 365C L 390D 245D 365B L 365B II 374D L 385C FS 390D L 385C L MH 345B II MH 365C L MH

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    657E 623K 621H 637E 651E 631K 613C 623H 637G 621K OEM 627K 637 613C II 613G 637D 631G 615C II 623E 631D 637K 615C 623F 611 633D 633E II 631C 627K LRC 631E 627H 613B 657G 621K 613 639D 623K LRC

    earthmoving compactor
    836H 815B 815K 826K 826G II 815F II 816K 825C 825K 816F II 816B 816F 826G 825G 815F 826C

    generator
    SR4 XQP500

    petroleum products
    C280-12 C11 CX31-P600 TH35-C11I TH48-E80 TH48-E70 TH35-E81 C7 TH55FT-E90 CX35-P800 TH55-E70 TH35-C15I TH48 C32 C27 CX31-C13I C15 CX48 CX31-C11I TH55 C13 CX31-C15I TH35-C13I

    engine - truck
    C-15 C-12 C7 C15 C-16 3406E C-10 3406C 3406B C-18 3116 7155 3126B C11 3126E C13 3176 3176B C16

    cold planer
    PM-465 PM-201 PM-200

    forest products
    554 TK1051 574

    track-type skidder
    517 527 D5HTSK II D4HTSK II 4P D4HTSK III 54H

    wheel dozer
    844H 814B 854K 814K 844K 824C 814F II 814F 824K 824G 824G II

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B IT14G IT28F IT38G II IT28 IT18 IT28G IT38G IT38F

    pipelayer
    578 572R II 583R 561N PL83 561H PL87 PL61 589 PL72 561M

    marine products
    3606 3408B 3406 3612 3406B C15 3408 C12 C280-12 3406C C280-16 3176B 3406E 3176C C-12 3616 3196

    track-type tractor
    D6N D7R II D9R D6M D6T LGP 4S D6T D6T XW D6T XL 4P D10N D9N D7G D8T D5M D6K XL D5N 10 D4H D8N D8R II 10SU D6T XW PAT D4H XL 59 D6D D6K2 D10T2 D6T XL PAT D11R D5R2 10U D6R XL D4H III 58L D6K2 LGP D11T D6G2 LGP 4A D8R 55 59N D5H D6G2 XL 183B D6N XL D9L D6R D5H XL D6E D6T LGPPAT D6N LGP D7G2 D6G D10R D5R LGP 54 D6K LGP D6K D9T D8L D5R XL 59L 173B D6N OEM D6K2 XL D6R LGP D10T 4

    expanded mining products
    6020B MD6290 6015B

    load, haul, dump
    R1300G R1600 R1700G R1600G R1300 R2900 R1600H R1700 II

    oem solutions
    CAT WDS TR35 TR53 777G