BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring077-3436: Seal O-Ring Diameter Dalam 527,56 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring077-3436: Seal O-Ring Diameter Dalam 527,56 mm
077-3436: Seal O-Ring Diameter Dalam 527,56 mm

O-ring

Merek: Cat

fallback-image
077-3436: Seal O-Ring Diameter Dalam 527,56 mm

O-ring

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 077-3436

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,62
Diameter Penampang Silang (in.): 0,103
Diameter Dalam (mm): 527,56
Diameter Bagian Dalam (in.): 20,77
Material: NBR - Nitril
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 077-3436

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti