+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    093-1441: SEAL DEBU

    Nomor Suku Cadang: 093-1441
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe A - Wiper Bibir Tunggal

    Mencegah kontaminan eksternal masuk ke sistem. Wiper bibir tunggal (bibir adalah pinggiran atau tepi seal yang menonjol) membersihkan batang ketika memendek. Wiper bibir ganda membersihkan batang ketika memendek dan mengunci oli, sehingga tidak ada "weeping" (kebocoran kosmetik). Wiper bibir ganda terpasang di tempatnya dengan dudukan bearing. Wiper uretana ini terbungkus logam untuk menambah kekuatan. Wiper ini dikenal sebagai wiper "kalengan" (terbungkus logam) atau wiper "J" (logam sering membentuk "J" ketika dilihat dalam penampang silangnya).

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe A - Wiper Bibir Tunggal
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 3,41
    • Diameter Dalam (mm): 86,50
    • Diameter Luar - B (in.): 0,33
    • Diameter Luar - B (mm): 8,35
    • Lebar - A (+/- 0,02 inci) (in.): 4,10
    • Lebar - A (+/- 0,508 mm) (mm): 104,02
    • Material: URE
    excavator
    E240B, EL200B E200B, E110B, 320-A L EL240B E240, E240C, E120B, 325-A