+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    093-1479: BATANG PACKING

    Nomor Suku Cadang: 093-1479
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe C - Bentuk Seal: Tipe Ring Penunjang

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe C - Tipe Ring Penunjang
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 3,15
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 3,66
    • Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,56
    • Material: URE
    mex
    307C, 308C

    exc
    312, 317B L 313B 317B LN 318B, 312B L 317 N 312B, 318B N 315B L 315, 315C, 317

    whex
    M315