+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    093-1483: RING BUFFER

    Nomor Suku Cadang: 093-1483
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe C

    Berfungsi sebagai seal batang sekunder dan melindungi batang dari lonjakan tiba-tiba pada tekanan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe C
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 0,25
    • Diameter Batang (in.): 2,76
    • Lebar Alur - A (+/- 0,005 inci) (in.): 3,37
    exc
    315, 317, 317 N 5080

    whex
    M312