+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    095-1791: RING PENUNJANG

    Nomor Suku Cadang: 095-1791
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring Penunjang

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,18
    • Diameter Dalam (mm): 30
    • Keterangan Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,05
    • Lebar Penampang Silang (mm): 1,2
    • Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,12
    • Tinggi Penampang Silang (mm): 3
    wheeled excavator
    W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    349E L 345C, 336FMHPU 330D L 349F L 349F LXE 323F 329D L 349E L VG 345C L 320D L 326D2 L 320 GC 325D L 336D L 336D2 L 323D2 L 349D L 324E L 321D LCR 349D, 336F L 390F 374F L 323F SA 352F-VG 345D L 336F XE 326F, 349E, 336F, 349D2 L 320E, 329D, 390F L 323F OEM 335F LCR 323D LN 336E, 324D, 349F, 352F XE VG 352F, E300B, 320D2, 345C MH 320D LRR 349D2, 329E, 336E L 323E L 336D2 GC 336F L XE 326F L 324D L 330D2 320E L 336D2, 340F L UHD 345D L VG 320F L 330, 336D2 XE 336E HVG 330 GC 329E L 340F L LRE 326F LN 336F LNXE 336E H 330F OEM 340F, 336D LN 330D2 L E450, 326D2, 320D RR 336E LNH 320E LN 336 GC 336F LN 330F, 349E L HVG 325F LCR 336 330F LN 323F L 320D

    track excavators
    323, 349D2L, 390FL, 345DLVG, 374FL, 345DOEM, 345D, 349D2OEM, 349D, 320, 320GC, 320EL, 336ELH, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 352F2VG, 336DL, 352FXEVG, 336EL, 352FXE, 336FL, 336-07 330-07 320-07, 330-07GC