+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    096-1571: RING

    Nomor Suku Cadang: 096-1571
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Dalam (mm): 132
    • Keterangan Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
    • Lebar Penampang Silang (mm): 7,9
    • Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
    • Tinggi Penampang Silang (mm): 4
    log loaders forestry
    538LL

    exc
    320D L 326D2, 320D2, 326F, 325C L 329E L 325D L 320C, 323F 326F L 538 320D2 GC 320D2 L 323F LN 325F 326F LN 328D LCR 323F SA 321D LCR 320D FM 324D, 323D L 329E, 320D, 323, 330D2 323D, 320C FM 330F, 326D L 330F OEM 320B N 323D2 L 323F OEM 326D2 L 329D L 329F L 324D L 320B L 320B FM LL 320E L 323F L 320D GC 320D LRR 330D2 L 330F L 329D2 L 320E, 324E LN 329E LN 324E, 320, 320B, 322C, 323E SA 335F 324D FM 320F L 325C, 335F LCR 329D2, 330F LN 320D RR 320E LRR 323E L 329D, 325F LCR 320D2 FM 325D FM 320E RR 325D, 320B S 323D2 320D FM RR 321C 324E L 320 GC 320C L 320D LN 320E LN 323E LN 323D LN 323D SA 320B LL

    forestry excavators
    538GF, 320CFMST, 548GF

    fp
    551, 521B, 541 2 522B, 548 552 2 558 1390, 552, TK751, 541, 2590, TK741

    track excavators
    324D, 320D, 320D2L, 326D2L, 320D2, 320C, 320-07, 330D2L, 329DLOEM, 324DL, 322C, 329D, 323ESA, 320DL, 325CCR, 329DL, 322CL, 320ERR, 329D2L, 329ELN, 320EL, 320CL, 326FLN, 325CL, 326FL, 325DLOEM, 321DLCR, 320BL, 325B, 325BL, 322B, 320BLU, 330FL, 330FLN