+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    096-1581: RING

    Nomor Suku Cadang: 096-1581
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 5,59
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 5,59
    • Diameter Luar (in.): 5,91
    • Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 0,32
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,31
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,16
    log loaders forestry
    325DFMLL

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track feller bunchers
    541, 5522

    wheeled excavator
    M325B W345C MH W330B W345B II M325C MH

    forest products
    TK741, 552, TK751, 1390, 551, TK752, 552 2 TK1051, 541 2 2590

    excavator
    345B, 330B L 320B L 322C, M325D L MH 320B N 330, 568 FM 322B L 322B LN 322C FM 345C L 345B L 330C FM 325B L 325C FM 345B II 325D MH 345C, 330 L 320B, 345C MH 325B LN 325C, 558 330D FM 345B II MH 325D FM 320B S 5080, 568 FM LL 330B LN 325D FM LL

    track excavators
    330BL, 330L, 325BL, 322BLN, 325, 320L, 330, EL300, 325L, E240, 322, 330LN, 320BL

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH