+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    096-3468: Seal Batang U-Cup

    Nomor Suku Cadang: 096-3468
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Shape: Type C - Seal Shape: Type Backup Ring

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe C - Tipe Ring Penunjang
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 2,95
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 3,47
    • Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,56
    • Material: URE
    mini hydraulic excavator
    307D 307B, 307-A 307C, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B L E110B, 312C L 312-A E70B, 312B, 311-A 307-A