Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda0R-4887: GP KEPALA SIL
Beranda0R-4887: GP KEPALA SIL
0R-4887: GP KEPALA SIL

Rakitan Cylinder Head Remanufaktur

Merek: Cat

Gambar Produk
0R-4887: GP KEPALA SIL
0R-4887: GP KEPALA SIL

Rakitan Cylinder Head Remanufaktur

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 0R-4887

Keterangan:

  • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran

Atribut:

  • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0R-4887

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 9,0
Panjang (mm): 419,1
Tinggi (mm): 228,6
Lebar (mm): 1.219,2
Panjang (in.): 16,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0R-4887

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti