Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda0R-7209: GP KARTRID
Beranda0R-7209: GP KARTRID
0R-7209: GP KARTRID

Kartrid Turbocharger yang Diremanufaktur

Merek: Cat

Gambar Produk
0R-7209: GP KARTRID
0R-7209: GP KARTRID

Kartrid Turbocharger yang Diremanufaktur

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 0R-7209

Keterangan:

  • Kartrid adalah komponen penting dalam turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

Atribut:

  • Kartrid turbocharger Cat® Reman didesain, dimanufaktur, dan diuji agar tahan terhadap kondisi ekstrem di dalam engine. Dengan memilih turbocharger yang tepat untuk aplikasi Anda dan mengikuti teknik perawatan yang benar, Anda dapat menjamin efisiensi engine dan turbocharger yang maksimal.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0R-7209

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 10,1
Panjang (mm): 337,8
Tinggi (mm): 256,5
Lebar (mm): 256,5
Panjang (in.): 13,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0R-7209

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti