+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    0R-9349: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 0R-9349
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan–seperti–suku cadang baru dengan biaya–jauh–lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 121,9
    • Panjang (in.): 12,3
    • Panjang (mm): 312,4
    • Tinggi (in): 4,8
    • Tinggi (mm): 121,9
    engine - truck
    3126 3126E 3126B