+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    0R-9487: GP KEPALA SIL

    Nomor Suku Cadang: 0R-9487
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Cylinder Head Remanufaktur

    Keterangan:

    • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Rakitan Cylinder Head
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 882,65
    • Panjang (in.): 17
    • Panjang (mm): 431,8
    • Tinggi (in): 12
    • Tinggi (mm): 304,8
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.