+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    0S-1603: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 0S-1603
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Fitur Penguncian: 0
    • Grade: 0
    • Keterangan Material: 0
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Panjang Keseluruhan (mm): 0
    • Panjang Pegangan (mm): 0
    • Pelapisan: 0
    • Penggerak (mm): 0
    • Pitch Ulir Lubang: 0
    • Tinggi Kepala (mm): 0
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (mm): 0
    • Ulir: UNF Ulir Halus
    mex
    307

    whex
    M320F, M322D2 MH M322D MH M322D, M316D, M317D2, M322C, M313D, M318C MH M315D, M318C, M313C, M320D2, M316F, M314F, M315, M316C, M323F M315D2, M318D MH M318D, M315C, M312, M322D2, M322F, M324D2 MH M318F

    bhl
    420D, 430F 428C, 438C, 428F, 438D, 416C, 416D, 430E 436C, 428D, 432F, 434E, 426C, 442E, 432F2, 422E, 420E 416F2 426 F2 422F, 420F2 450E, 430F2 432D, 444E, 416E 424D, 434F, 420F 442D, 432E, 450F, 428E, 428F2, 416F 422F2 430D, 444F2, 444F, 414E, 434F2

    lhd
    R1300G II

    uat
    AD60, AD55, AD55B

    fp
    2384C, 553C, 579D, 558 579C, 559C, 574B, 2484D, 559, 2484C, 548 559D, 2384D, 560B, 550B, 2470C, 554, 564

    emac
    3054C C4.4 C6.6

    wktl
    CVP16 CVP75 CVP110 CVP40

    wtl
    962M Z 950M, 966F II 910K 966D, 962L, 914M 914G2, 962K, 908, 930K 962M, 938K 966G, 966F, 950L, 950K, 930M 962 950M Z 972G, 924K 914K 938H, 926M 966E, 938M 918M 914G, 910M 988B

    comp
    CP68B, CB10, CS-76B CB-534B, CP-533E, CB-54B CS-56 CW-34 CS-433C, CW12 CB-68B CP-56B CS-323C, CB-535B, CB-534D, CS74B, CW34, CP-54B CP-563E, CS-74 CS68B, CS78B, CS-54B CS-64 CS-431C, CW-16 CS-76 CS-56B CS-68B CS-64B CS-433E, CS-66B CS-533E, CS-44 CS-563E, CP56B, CS-573E, PS-360B, CP-573E, CS-423E, CP-433C, PS-500, CB-534C, CP-56 CB-64B CP-663E, CS-74B CB-564D, CP-76 CB-66B CD-54 CP-433E, CP-74B CB-64 CS-54 PF-290B, CS-78B CB16 CP-68B CB-44B CB8, CP-74 PS-150C, CS-663E, CP54B, CP-44 CS64B, CP-323C, CB15 CS54B, CS56B, CB-434D, CB13 CP-64 CS-683E, CB7, CS44B, CS79B, CS-583E, CP76B, CP44B, CCS9, PS-200B, CS-79B CB-54 CP-54 CP74B, PS-150B, PS-360C

    adt
    725, D300E II 730, 735, D350E II D250E II

    meng
    3608 C4.4 3056 3054 3606 3512C C7.1

    ttt
    D5K2 LGP D6K2 XL D4K2 XL D4K2 LGP D5K2 XL D6G, D3K XL D6D, D6K2, D3K2 LGP D3K LGP D6K2 LGP D5K LGP D4K LGP D4K XL D5E, D3K2 XL D5K XL

    ieng
    G3306 D333C G3512 3306 C7.1 C6.6 C4.4 G3508 G3520B G3512B 3054C G3516 3054B G3516B G3304 3208 3304 G3508B G3520J D330C C3.3 3056 SPF343C G3516J 3508 3054 3056E G3508J 3054E

    wts
    613C II 613G, 613C

    wtt
    8A4K 814K

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    mh
    MH3037, MH3024, MH3022, MH3026

    oht
    785D

    com
    815K, 816K

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    teng
    G3306 3208

    it
    IT14G, IT14G2, IT38H

    pipe
    PL61

    ap
    BG-225C, AP-300D BG500E, BG655D, AP555F, AP600F, AP-555E BG-2255C, AP-800D, AP-1055E BG600D, BB-760, BG-210B, AP-650B, AP-600D, AP-655D, BG-230, AP500F, AP655F, AP-600, BG555E, AP-655C, BG-230D, AP-300, BG-225B, AP-1000E AP-800C, AP-500E

    tmh
    TH340B, TL642C, TH580B, TL1055D, TL1255D, TH408D, TH215, TH337C, TH3510D, TL642D, TL943C, TH210, TL1255C, TH357D, TH355B, TH220B, TH560B, TH407C, TL943D, TH406C, TH360B, TH336C, TL1055C, TH460B, TH330B, TH350B

    exc
    320D2, 315F LCR 320E L 320D2 GC 325F LCR 320, 323F L 315C, M318F, 329E L 335F 326D2, 323E L 329D2, 323F 330F L 323F OEM 320E LRR 330F, 324E L 323E SA 330D2 326D2 L 320E RR 320D L 330D2 L 316E L 314E LCR 316F L 318D2 L 323F SA M315F, 326F L 323D2 329E, 558 312D2 GC 323, 320E, 320D2 L 538 313F L 318E L 320D2 FM 329E LN 312D2 L M317F, 326F LN 318F L 314F CR 318D2 312E L 313D2, 317 N 325F 320D, 312D2, 330FMHPU 320D GC 314E CR 323D2 L 320 GC 313F 329F L 313D2 LGP 329D2 L 326F, 317, 320F L 323E LN 320E LN 315, 330F OEM 323F LN 330F LN 324E LN 312E, 313D2 GC 312F, 324E, 323D L 335F LCR 312

    petr
    3512

    epg
    C4.4 C3.3 C6.6 C7.1 C4.4DE88E3 C3.3DE50E0 C4.4DE110E C3.3DE33E3 G3512 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3