+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    0R-7757: GP MOTOR

    Nomor Suku Cadang: 0R-7757
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Motor Starter Elektrik Tugas Berat 24 Volt Remanufaktur

    Keterangan:
    Starter Cat® didesain khusus untuk menangani arus tinggi yang terjadi selama engine Cat diputar ke RPM start.


    Atribut:

    • Mekanisme perpindahan penyambungan positif memastikan penyambungan pinion ke roda-gigi ring yang presisi.
    • Selubung solenoid tunggal tanpa sambungan melindungi dari korosi.
    • Rumah penggerak yang dapat berputar memungkinkan pemasangan yang fleksibel.
    • Dudukan sikat memberikan tekanan pegas yang konstan untuk keausan yang merata.


    Suku cadang Cat Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah--sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Motor Starter Elektrik Tugas Berat 24 Volt
    • Aplikasi Kapal Laut yang Disetujui: Ya, Ya
    • Arus (Amp): 80, 80
    • Gigi Pinion: 13/14, 13/14
    • Lingkaran Dudukan (mm): 146,0
    • Penstarteran Elektrik dan/atau Pralumas: Penstarteran Elektrik, Starter elektrik
    • Pitch Pinion: 8/10, 10 - Aug
    • Tegangan (volt): 24
    • Ukuran Dudukan (Kerucut Ujung): Rumah SAE No. 3 Nose, 50 mt., Rumah ujung No. 3 SAE, 50 mt.
    earthmoving compactor
    815F 816F

    motor grader
    140H 160H 143H 163H

    wheel-type loader
    966H 966G II 972G II 972H

    wheel dozer
    814F