+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    100-3834: AS SALURAN

    Nomor Suku Cadang: 100-3834
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 18,7
    • Tinggi (in): 2,25
    exc
    350, 350 L

    adt
    D300E II D250E, D250E II D300E

    ieng
    3306

    teng
    3306C