+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    100-5732: TUAS

    Nomor Suku Cadang: 100-5732
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tuas Pengatur

    Keterangan:

    • Tuas adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 69,85
    • Panjang (mm): 95,25
    • Tinggi (mm): 12,7
    comb
    465, 460, 470

    teng
    3116 3114

    fp
    539, TK371, 550, 543, TK370, 574, 570, TK381, TK380, 533, 580

    it
    IT28F, IT38G, IT24F, IT28G, IT62G, IT38F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    ap
    BG-240C, AP-1000, AP-900B

    wtl
    962G, 950F II 938G, 950G, 924F, 928G, 960F, 938F

    comp
    CB-634C, CP-563C, CS-563C CS-563D CS-573C, CS-583C, CS-573D, CP-563D, CS-583D, CB-634D

    chal
    55, 45, 35

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H ES 120H NA 135H, 135H NA 120H