+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    100-6249: PENGATUR G

    Nomor Suku Cadang: 100-6249
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pengatur

    Keterangan:

    • Pengatur mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 237,74
    • Panjang (in.): 12,1
    • Panjang (mm): 307,34
    • Tinggi (in): 9,36
    • Tinggi (mm): 237,74
    engine - truck
    3116