+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    101-1288: AR ENG 3408

    Nomor Suku Cadang: 101-1288
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1524,00
    • Panjang (in.): 66
    • Panjang (mm): 1676,40
    • Tinggi (in): 54
    • Tinggi (mm): 1371,60
    off-highway truck
    769C, 771C