+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    101-3733: AS CAM

    Nomor Suku Cadang: 101-3733
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cam Pengatur

    Keterangan:

    • Cam adalah komponen penting dalam pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 66,04
    • Panjang (mm): 106,68
    • Tinggi (mm): 53,34
    ieng
    3126

    teng
    3116

    wtl
    960F