+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    101-4007: POMPA G

    Nomor Suku Cadang: 101-4007
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Roda-Gigi

    Keterangan:
    Pompa hidraulik menghasilkan aliran cairan dalam sistem hidraulik.

    Atribut:
    Pompa hidraulik didesain secara presisi untuk beroperasi di sistem hidraulik guna memenuhi persyaratan produk utama untuk kinerja, keandalan, ketahanan, biaya pengoperasian, dan produktivitas alat berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pompa Hidraulik didesain untuk persyaratan alat berat spesifik.

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 190,5
    • Panjang (mm): 304,8
    • Tinggi (mm): 177,8
    wtt
    854K, 854G, 844K, 844, 844H

    wtl
    992G, 992K, 990H, 990K, 990, 990 II