+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    101-9848: M-SEAL BESAR

    Nomor Suku Cadang: 101-9848
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Keseluruhan (mm): 27.000
    • Material: Karet
    • Tinggi keseluruhan (mm): 14.500
    • Tipe Desain: Kanal dengan Side Bulb
    mex
    306

    exc
    311F LRR 319D 336D2 XE 336D L 349F, 330D2 L 323F OEM 320D2, 329D L 352F, 349D2, 320D L 330D2 320, 336 330F, 326D2, 340F L UHD 325C, 320D, 345C, 345D L 330D L 374F L 318D2 L 320D RR 336E L 323D2 L 323, 345B II 323D L 312D, 311D LRR 390F 324D LN 330C L 390F L 323E L 349D2 L 330B LN 320D FM 320D2 L 336F L 323D SA 325B L 352F-VG 320E L 320B, 568 FM 312D L 318E L 336F XE 336D LN 326D L 330D FM 324D L 319D L 330F OEM 322B L 336D2 L 330B L 325D L 320C, 326D2 L 349F L 336D, 329D2 L 329D, 330F L 330D MH 323F LN 323F L 330C, 329D LN 349E L 325F LCR 315C, 336D2 GC 320E, 324D FM 336D2, 312E L 316F L 322C FM 336E HVG 320D2 FM 322C, 315D L 349E L VG 325D, 336E LNH 385C L 336F LN 320D LRR 313F 312E, 320D FM RR 345C L 349D L 329E L 318C, 336F L XE 385C FS 329F L 326F L 320D2 GC 314D LCR 312F GC 325D FM 336D2 LXE 314E LCR 323D LN 314E CR 325D MH 336F, 324D, 340F, 314C 390D L 321D LCR 336E H 336 GC 319D LN 385B, 385C, 336F LNXE 326F, 320D LN 340D2 L 312C, 313F LGC 318D2 345D, 5090B, 325D FM LL 320E LRR 314F CR 349E, 345D L VG 538 325F 330F LN 320 GC 330C FM 325C FM 340F L LRE 312F, 323D2 323D S 313F L 325C L M325D MH 323E LN 352F OEM 329E LN 320F L 558 320D GC 336E LH 315F LCR 324E L M325D L MH 330D, 336D2 L XE 323F 352F XE VG 335F 323D, 390D, 318F L 324D FM LL 568 FM LL 322B LN 336E, 336E LN 316E L 352FMHPU 349F LXE 323F SA 320E LN 345C MH 314D CR 330C MH 329D2, 385C L MH 329E, 336F LN XE 320E RR 318D L 330C LN 326F LN 325B LN 324E, 335F LCR 330FMHPU 336FMHPU 349D, 340D L 374F 323E SA 324E LN 319C 330D LN 349E L HVG 320B L

    forestry excavators
    538GF

    whex
    W345C MH M330D M325C MH W330B

    emp
    6015B

    fp
    548 322C, 345C, 558

    mh
    M325D MH M325D L MH MH3295

    track excavators
    329DLOEM, 324DL, 320-07GC, 320D2L, 326D2L, 324D, 336DL, 330D2L, 320-07, 316EL, 336D2L, 336DOEM, 336FLN, 340D2L, 315DL, 390FMHOEM, 330DL, 323FOEM, 336-07 336-07GC

    large mining products
    6015B