+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    102-3587: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 102-3587
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Double Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.

    Atribut:

    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 18,1
    • Pitch Track (in.): 6,91
    • Tipe Shoe: Double Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    track-type loader
    939, 939C