+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    102-8151: G IDLER

    Nomor Suku Cadang: 102-8151
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Simetris, Depan)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 2.6
    • Diameter Flensa (in.): 21.46, 21.46
    • Diameter Poros (in.): 3, 3
    • Diameter Tapak (in.): 19.96, 19.96
    • Lebar (in.): 0, 2.6
    • Panjang (in.): 2.555, 2.555
    • Tinggi(in.): 2.6, 2.6