+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    102-9681: PENUTUP PINGGIRAN

    Nomor Suku Cadang: 102-9681
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Penutup Pinggiran

    Keterangan:
    Penutup Pinggiran Samping Kiri (Modulok)

    Atribut:
    Permukaan aus dipasang dengan pin, bukan dilas untuk penggantian yang cepat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket Loader 988 tertentu dilengkapi dengan sistem Modulok untuk pemuatan batu dengan abrasi tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Loader
    • Attachment: Modulok
    • Lebar (mm): 228,60
    • Panjang (mm): 520,70
    • Posisi: Kiri
    • Tinggi (mm): 104,14
    wtl
    990 II 990