+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    108-2522: As Cylinder Head

    Nomor Suku Cadang: 108-2522
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Cylinder Head Kompresor Udara

    Keterangan:
    • Rakitan cylinder head adalah komponen penting pada kompresor udara yang menyediakan suplai udara ke berbagai komponen engine yang membutuhkan

    Atribut:
    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 193
    • Panjang (mm): 198,1
    • Tinggi (mm): 66
    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 120G, 140H, 160H NA 160G, 140G, 14G, 140H ES 12H, 12H ES 163H NA 140H NA 130G, 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    950E, 936F, 950B/950E 950F, 950F II

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 518C

    engine - industrial
    3116 3114

    engine - truck
    3116