+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    108-6219: SEAL U CUP

    Nomor Suku Cadang: 108-6219
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe A

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe A
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 8,75
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 9,50
    • Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,54
    • Material: URE
    excavator
    5230