+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    108-6631: AS BARREL

    Nomor Suku Cadang: 108-6631
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Barrel Pompa Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Barrel adalah komponen penting dalam pompa injeksi bahan bakar yang mendorong bahan bakar ke silinder engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 53,34
    • Panjang (in.): 8,1
    • Panjang (mm): 205,74
    • Tinggi (in): 2,1
    • Tinggi (mm): 53,34
    engine - industrial
    3406B 3412 3406C

    engine - truck
    3406B 3412 3406C