+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    109-0119: RING

    Nomor Suku Cadang: 109-0119
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Dasar Diperkeras

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk: Dasar Diperkeras
    • Diameter Bebas - A (in.): 6,22
    • Diameter Lubang (in.): 5,91
    • Ketebalan - B (in.): 0,157
    • Tipe Cincin Jepit: Internal
    pipelayer
    583T, PL83, PL87

    drum halus getaran tunggal
    CS-533E, CS-563E, CS-533D

    truk non jalan raya
    797B, 795FXQ, 797F, 797FXQ, 795FAC, 797

    traktor tipe track
    D8T, D8RII, D8RLRC

    truk artikulasi
    735, 735B, 740CEJ, 740, 735C, 745C, 740B, 735OEM, 740BEJ, 740EJ, 740OEM, 740DEJ, 745DLRC, 745D

    paver aspal
    BG-260C, AP-1000D, AP-900B, AP-1000B, BG-260D, BG-240C

    produk pertambangan besar
    5110BME, 5110BMH, 5110BL, 5230B, 5230

    truk artikulasi bawah tanah
    AD30, AD22

    pad drum getaran tunggal
    CP-533E, CP-533D