+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    109-1215: ROLLER G SGL

    Nomor Suku Cadang: 109-1215
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 11,97
    • Diameter Flensa (mm): 304
    • Diameter Tapak (in.): 10,24
    • Diameter Tapak (mm): 260
    • Pitch Track (in.): 10,25
    • Pitch Track (mm): 260,4
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    excavator
    375-A