+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    109-2013: CM PELINDUNG

    Nomor Suku Cadang: 109-2013
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Satu Set Pelindung

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan:: 0, Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • Keterangan Material: PVC performs well in applications requiring weatherability, and chemical and dent resistance., PVC berfungsi baik dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap cuaca, bahan kimia, dan tidak mudah penyok.
    • Lebar Keseluruhan (in.): 3.35, 3.35
    • Material: PVC - Polyvinyl Chloride
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 4.06, 4.06
    • Tipe Desain: U-Shaped Edge, Pinggiran Berbentuk U
    • Unit Ukuran: CM, CM