Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar109-8482: PINGGIRAN A
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar109-8482: PINGGIRAN A
109-8482: PINGGIRAN A

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
109-8482: PINGGIRAN A
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 109-8482

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 109-8482

Unit Pengukuran

ASMetrik
Width Between Sidebars (mm): 1.068,0
Overall Width (in): 48,425
End Depth (in): 11,811
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: J350
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 40
Overall Width (mm): 1.230,0
Overall Depth (in): 11,811
Size: J350
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 300,0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 42,047
End Depth (mm): 300,0
Edge Assembly Type: Standard
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 109-8482

EXCAVATOR

322-A 322-A L 322B L 322 L 322B 322C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti