+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    109-9033: SEGMEN PINGGIR

    Nomor Suku Cadang: 109-9033
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Perlindungan Pinggiran Setengah Panah

    Keterangan:
    Komponen ini menutup pinggiran depan untuk transisi material yang lancar.

    Atribut:
    Pinggiran setengah panas yang dilas dapat digunakan untuk menyesuaikan bucket dengan perlindungan sidebar, seperti pemotong samping untuk meningkatkan penetrasi atau seperti segmen antara gigi untuk mengurangi kondisi bergelombang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (mm): 75
    • Lebar Ujung (mm): 621
    • Panjang (mm): 622
    wheel loaders
    994, 993K, 994H, 993KLRC, 994F, 994D