+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-1712: ARM A ROCKER

    Nomor Suku Cadang: 10R-1712
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Rocker Arm Remanufaktur

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Rakitan Rocker Arm
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 81,28
    • Panjang (mm): 172,72
    • Tinggi (mm): 55,88
    chal
    75C, 85C

    meng
    3176B

    teng
    3176B