+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-1999: ROCKER ARM A

    Nomor Suku Cadang: 10R-1999
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Rocker Arm Remanufaktur

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Rakitan Rocker Arm
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 66,04
    • Panjang (mm): 154,94
    • Tinggi (mm): 66,04
    chal
    MT735, MTC735, MTC745, MT755, MTC755, MTC765, MT745, MT765

    exc
    330C, 330C L 330C FM 330C MH 330C LN

    meng
    C9

    ttt
    D6R II

    ieng
    C-9

    wts
    637D, 637G, 627G

    emac
    C-9

    mg
    12H

    fp
    TK721, TK711, TK751, TK752, TK732, TK741, TK722

    teng
    C9 C-9

    ttl
    973C