+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-2112: AS INTI OLI

    Nomor Suku Cadang: 10R-2112
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inti Oil Cooler Remanufaktur

    Keterangan:

    • Inti adalah komponen penting dalam oil cooler yang mempertahankan temperatur oli

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Inti Oil Cooler
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 172,72
    • Panjang (mm): 414,02
    • Tinggi (mm): 181,61
    com
    826K, 825K, 836H

    cold
    PM-200, PM-201

    emp
    MD6290

    uat
    AD45B, AD55

    teng
    C15 TH35-C15I TH48-E80 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I

    pipe
    PL83, PL87

    wtl
    986K

    exc
    390D L 365C L 385C, 390D, 385C L MH 365C 385C L 374D L 385C FS 365C L MH

    adt
    740, 735 OEM 740B, 735, 735B

    petr
    C15 TH35-C15I TH48-E80 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I

    ttt
    D8T

    ieng
    C18 C15

    wts
    637E, 637D, 621E, 631E, 657G, 621G, 633E II 627G, 631D, 623B, 627E, 631G, 657E, 621B, 623E, 621F, 637G, 633D, 623F, 623G, 627F

    wtt
    824K