+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-2134: AS ARM ROCKE

    Nomor Suku Cadang: 10R-2134
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Rocker Arm Remanufaktur

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 91,44
    • Panjang (mm): 129,54
    • Tinggi (mm): 33,02
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1600G, R1700K, R1600H, R1700G

    uat
    AD22

    teng
    C11 C13

    fp
    345C

    wtl
    972H, 980M, 980L, 966H, 980K, 980F, 982M, 980C, 980K HLG

    exc
    345D, 349E L 349E, 349E L VG 345C, 352F-VG 345D L VG 349D2, 345D L 345C L 349D L 352F, 345C MH 352F XE VG 349F L 349D2 L 352F OEM 349E L HVG 349D, 349F LXE 352FMHPU 349F

    adt
    730, 730C, 725, 730C2 EJ 730C2

    petr
    CX31-C13I C11 CX31-P600 C13 TH35-C13T TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    621K, 627K, 621H, 627K LRC 623K, 627H, 623K LRC 621K OEM 623H

    mg
    16M3, 18M3, 16M, 14M-3 14M, 14M3

    epg
    C13 XQ375