+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-2135: AS ARM ROCK

    Nomor Suku Cadang: 10R-2135
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Rocker Arm Remanufaktur

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Rakitan Rocker Arm
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 81,28
    • Panjang (mm): 248,92
    • Tinggi (mm): 40,64
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1700G, R1700K, R1600H, R1600G

    uat
    AD22

    fp
    345C

    teng
    C13 C11

    wtl
    972H, 980K, 980M, 966H, 980L, 982M, 980K HLG 980C, 980F

    exc
    349D2 L 352F, 345C L 349E L VG 349D L 352FMHPU 349F L 352F XE VG 345C, 349F LXE 352F-VG 345D L 345C MH 349E L HVG 349D, 345D, 349D2, 345D L VG 349E, 349E L 352F OEM 349F

    adt
    725, 730C, 730C2 EJ 730, 730C2

    petr
    C11 CX31-C13I TH35-C11I TH35-C13I TH35-E81 C13 CX31-P600 TH35-C13T CX31-C11I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    627H, 623H, 621H, 621K, 621K OEM 627K LRC 627K, 623K, 623K LRC

    mg
    16M, 16M3, 14M, 18M3, 14M3, 14M-3

    epg
    C13