+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-2602: GP KEPALA SIL

    Nomor Suku Cadang: 10R-2602
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Cylinder Head Remanufaktur

    Keterangan:

    • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 17,5
    • Tinggi (in): 14,5
    wheel tractor-scraper
    621K, 621K OEM 627K LRC 623K LRC 621H, 627H

    motor grader
    16M, 18M3, 14M, 16M3

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980F, 980C

    forest products
    349D L 345D L 345C, 345C L 349D, 349D2 L 345D L VG 345C MH 349D2, 345D

    engine - industrial
    C13 C11

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    articulated dump truck
    730, 725, 730C

    engine - truck
    C13 C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    C13 CX31-C11I C11 TH35-C11I TH35-E81 CX31-C13I CX31-P600 TH35-C13I

    excavator
    349D L 345D L 345C, 345C L 349D, 349D2 L 345D L VG 345C MH 349D2, 345D