+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-3256: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 10R-3256
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 139,7
    • Panjang (mm): 374,65
    • Tinggi (mm): 76,2
    meng
    3512B 3516B