Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda10R-7237: INJ GRP BAHAN BAKAR
Beranda10R-7237: INJ GRP BAHAN BAKAR
10R-7237: INJ GRP BAHAN BAKAR

Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
10R-7237: INJ GRP BAHAN BAKAR
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 10R-7237

Keterangan:

  • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

Atribut:

  • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 10R-7237

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (mm): 76,2
Tinggi (in): 3,0
Lebar (mm): 139,7
Panjang (in.): 14,75
Panjang (mm): 374,65
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 10R-7237

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti