+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-7464: AS BATANG HIDRAULIK

    Nomor Suku Cadang: 10R-7464
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Batang Suspensi

    Keterangan:
    Ini adalah Rakitan Strut Rod Suspensi Remanufaktur yang merupakan salah satu komponen dalam grup silinder suspensi yang lengkap.

    Atribut:
    Strut Rod beroperasi sebagai bagian dari silinder hidraulik pneumatik oli. Silinder suspensi memberikan tindakan peredam kejut antara roda depan dan rangka alat berat. Ini akan mengurangi tekanan di alat berat dan memungkinkan dilakukannya pengelolaan beban.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tipe Strut Rod Suspensi ini biasanya digunakan dalam kasus yang di dalamnya ada beban ekstrem seperti Truk Non Jalan Raya.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 215,9
    • Panjang (mm): 840,74
    • Tinggi (mm): 215,9
    oht
    773E, 773F, 775F