+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-8414: GP POMPA PENGATUR

    Nomor Suku Cadang: 10R-8414
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Injeksi Bahan Bakar dan Pengatur Remanufaktur

    Keterangan:

    • Rakitan pompa injeksi bahan bakar dan pengatur yang menyuplai aliran bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 368,3
    • Panjang (in.): 25
    • Panjang (mm): 635
    • Tinggi (in): 10,5
    • Tinggi (mm): 266,7
    excavator
    350-A