+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-8619: GP KEPALA SIL

    Nomor Suku Cadang: 10R-8619
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Cylinder Head Remanufaktur

    Keterangan:

    • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Rakitan Cylinder Head
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 293,37
    • Panjang (in.): 16,55
    • Panjang (mm): 420,37
    • Tinggi (in): 10,1
    • Tinggi (mm): 256,54
    engine - generator set
    3512 3516 3508 3508C

    petroleum products
    3512 3516 3508 3508C

    engine - industrial
    3508 3512 3516

    off-highway truck
    785B