+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-8883: GP KEPALA SIL

    Nomor Suku Cadang: 10R-8883
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Cylinder Head Remanufaktur

    Keterangan:

    • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 444,5
    • Panjang (in.): 41,5
    • Panjang (mm): 1054,1
    • Tinggi (in): 12
    • Tinggi (mm): 304,8
    engine - machine
    C-12 SBF214 CPT372 C-10 SUF557 3176C

    engine - industrial
    C-12 SBF214 CPT372 C-10 SUF557 3176C

    engine - truck
    C-12 SBF214 CPT372 C-10 SUF557 3176C