+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-8987: AS INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 10R-8987
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 207,01
    • Panjang (mm): 342,6
    • Tinggi (mm): 79,07
    meng
    3512B 3512 3512C

    petr
    3516C 3508C 3512C

    ieng
    3512C