+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    10R-8991: Injektor & Nozzle Bahan Bakar Reman

    Nomor Suku Cadang: 10R-8991
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Nozzle Injeksi Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Nozzle injektor bahan bakar adalah komponen penting pada sistem injeksi bahan bakar yang berfungsi untuk memastikan pembakaran yang sempurna, emisi yang tepat, dan penghematan bahan bakar untuk kinerja engine yang optimal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah - sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Nozzle Injeksi Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 38,1
    • Panjang (in.): 8,7
    • Panjang (mm): 221,0
    • Tinggi (in): 1,5
    • Tinggi (mm): 38,1
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.